Обзор
Особенности и преимущества
- Input Bias Current, Warmed Up: 10pA Max
- 100% Tested Low Voltage Noise: 8nV/√Hz Max
- A Grade 100% Temperature Tested
- Offset Voltage Over Temp: 1mV Max
- Input Resistance: 1013Ω
- Very Low Input Capacitance: 1.5pF
- Voltage Gain: 1 Million Min
- Gain-Bandwidth Product: 4.2MHz Typ
- Guaranteed Specifications with ±5V Supplies
Подробнее о продукте
The LT1793 achieves a new standard of excellence in noise performance for a JFET op amp. For the first time low voltage noise (6nV/√Hz) is simultaneously offered with extremely low current noise (0.8fA/√Hz), providing the lowest total noise for high impedance transducer applications. Unlike most JFET op amps, the very low input bias current (3pA typ) is maintained over the entire common mode range which results in an extremely high input resistance (1013Ω). When combined with a very low input capacitance (1.5pF) an extremely high input impedance results, making the LT1793 the first choice for amplifying low level signals from high impedance transducers. The low input capacitance also assures high gain linearity when buffering AC signals from high impedance transducers.
The LT1793 is unconditionally stable for gains of 1 or more, even with 1000pF capacitive loads. Other key features are 250µV VOS and a voltage gain over 4 million. Each individual amplifier is 100% tested for voltage noise, slew rate (3.4V/µs) and gain-bandwidth product (4.2MHz).
Specifications at ±5V supply operation are also provided. For an even lower voltage noise please see the LT1792 data sheet.
Applications
- Photocurrent Amplifiers
- Hydrophone Amplifiers
- High Sensitivity Piezoelectric Accelerometers
- Low Voltage and Current Noise Instrumentation Amplifier Front Ends
- Two and Three Op Amp Instrumentation Amplifiers
- Active Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.