Обзор
Особенности и преимущества
- 100% Tested Low Voltage Noise: 6nV/√Hz Max
- A Grade 100% Temperature Tested
- Voltage Gain: 1.2 Million Min
- Offset Voltage Over Temp: 800µV Max
- Gain-Bandwidth Product: 5.6MHz Typ
- Guaranteed Specifications with ±5V Supplies
Подробнее о продукте
The LT1792 achieves a new standard of excellence in noise performance for a JFET op amp. The 4.2nV/√Hz voltage noise combined with low current noise and picoampere bias currents make the LT1792 an ideal choice for amplifying low level signals from high impedance capacitive transducers.
The LT1792 is unconditionally stable for gains of 1 or more, even with load capacitances up to 1000pF. Other key features are 600µV VOS and a voltage gain of over 4 million. Each individual amplifier is 100% tested for voltage noise, slew rate and gain bandwidth.
The design of the LT1792 has been optimized to achieve true precision performance with an industry standard pinout in the SO-8 package. Specifications are also provided for ±5V supplies.
Applications
- Photocurrent Amplifiers
- Hydrophone Amplifiers
- High Sensitivity Piezoelectric Accelerometers
- Low Voltage and Current Noise Instrumentation Amplifier Front Ends
- Two and Three Op Amp Instrumentation Amplifiers
- Active Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.