Обзор
Особенности и преимущества
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
- Pin Compatible with LTC485 and LTC491
- High Input Impedance Supports Up to 128 Nodes
- No Damage or Latchup to ESD
- IEC-1000-4-2 Level 4: ±15kV Air Discharge
- IEC-1000-4-2 Level 2: ±4kV Contact Discharge
- Controlled Slew Rates for EMI Emissions Control
- Guaranteed High Receiver Output State for Floating, Shorted or Inactive Inputs (LT1785A/LT1791A)
- Outputs Assume a High Impedance When Off or Powered Down
- Drives Low Cost, Low Impedance Cables
- Short-Circuit Protection on All Outputs
- Thermal Shutdown Protection
- Guaranteed Operation to 125°C
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications (LT1785#W)
Подробнее о продукте
The LT1785/LT1791 are half-duplex and full-duplex differential bus transceivers for RS485 and RS422 applications which feature on-chip protection from overvoltage faults on the data transmission lines. Receiver input and driver output pins can withstand voltage faults up to ±60V with respect to ground with no damage to the device. Faults may occur while the transceiver is active, shut down or powered off.
Data rates to 250kbaud on networks of up to 128 nodes are supported. Controlled slew rates on the driver outputs control EMI emissions and improve data transmission integrity on improperly terminated lines. Drivers are specified to operate with inexpensive cables as low as 72Ω characteristic impedance.
The LT1785A/LT1791A devices have “fail-safe” receiver inputs to guarantee a receiver output high for shorted, open or inactive data lines. On-chip ESD protection eliminates need for external protection devices.
The LT1785/LT1785A are available in 8-lead DIP and SO packages and the LT1791/LT1791A in 14-lead DIP and SO packages.
Applications
- Industrial Control Data Networks
- CAN Bus Applications
- HVAC Controls
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Сопутствующие компоненты
LT1791 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.