Обзор

Особенности и преимущества

  • High Accuracy:
    • A Grade—0.05% Max
    • B Grade—0.1% Max
  • Low Drift:
    • A Grade—10ppm/°C Max
    • B Grade—25ppm/°C Max
  • Low Thermal Hysteresis 40ppm (Typical) –40°C to 85°C
  • Low Supply Current: 60µA Max
  • Sinks and Sources Current
  • Low Dropout Voltage
  • Guaranteed Operational –40°C to 125°C
  • Wide Supply Range to 18V
  • Available Output Voltage Options: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V and 5V
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package

Подробнее о продукте

The LT1790 is a family of SOT-23 micropower low dropout series references that combine high accuracy and low drift with low power dissipation and small package size. These micropower references use curvature compensation to obtain a low temperature coefficient and trimmed precision thin-film resistors to achieve high output accuracy. In addition, each LT1790 is post-package trimmed to greatly reduce the temperature coefficient and increase the output accuracy. Output accuracy is further assured by excellent line and load regulation. Special care has been taken to minimize thermally induced hysteresis.

The LT1790s are ideally suited for battery-operated systems because of their small size, low supply current and reduced dropout voltage. These references provide supply current and power dissipation advantages over shunt references that must idle the entire load current to operate. Since the LT1790 can also sink current, it can operate as a micropower negative voltage reference with the same performance as a positive reference.

Applications

  • Handheld Instruments
  • Negative Voltage References
  • Industrial Control Systems
  • Data Acquisition Systems
  • Battery-Operated Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1790-1.25
LT1790-2.048
LT1790-2.5
LT1790-3
LT1790-3.3
LT1790-4.096
LT1790-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.