Обзор
Особенности и преимущества
- Micropower: 95μA Supply Current Max
- Low Input Offset Voltage: 100μV Max
- Low Input Offset Voltage Drift: 0.5μV/°C Max
- Single Gain Set Resistor:
- G = 1 to 1000 (LT1789-1)
- G = 10 to 1000 (LT1789-10)
- Inputs Common Mode to V–
- Wide Supply Range: 2.2V to 36V Total Supply
- CMRR at G = 10: 96dB Min
- Gain Error: G = 10, 0.25% Max
- Gain Nonlinearity: G = 10, 40ppm Max
- Input Bias Current: 40nA Max
- PSRR at G = 10: 100dB Min
- 1kHz Voltage Noise: 48nV/√Hz
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 1.5μVP-P
Подробнее о продукте
The LT1789-1/LT1789-10 are micropower, precision instrumentation amplifiers that are optimized for single supply operation from 2.2V to 36V. The quiescent current is 95μA max, the inputs common mode to ground and the output swings within 110mV of ground. The gain is set with a single external resistor for a gain range of 1 to 1000 for the LT1789-1 and 10 to 1000 for the LT1789-10.
The high accuracy of the LT1789-1 (40ppm maximum nonlinearity and 0.25% max gain error) is unmatched by other micropower instrumentation amplifiers. The LT1789-10 maximizes both the input common mode range and dynamic output range when an amplification of 10 or greater is required, allowing precise signal processing where other instrumentation amplifiers fail to operate. The LT1789-1/LT1789-10 are laser trimmed for very low input offset voltage, low input offset voltage drift, high CMRR and high PSRR. The output can handle capacitive loads up to 400pF (LT1789-1), 1000pF (LT1789-10) in any gain configuration while the inputs are ESD protected up to 10kV (human body).
The LT1789-1/LT1789-10 are offered in the 8-pin SO package, requiring significantly less PC board area than discrete multi op amp and resistor designs.
Applications
- Portable Instrumentation
- Bridge Amplifiers
- Strain Gauge Amplifiers
- Thermocouple Amplifiers
- Differential to Single-Ended Converters
- Medical Instrumentation
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.