Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Offset Voltage: 75µV (Max)
  • 60V Supply Operation (LT1787HV)
  • 12-Bit Dynamic Range
  • Operating Current: 60µA
  • User-Selectable External Sense Resistor
  • Bidirectional High Side Current Sensing
  • Unidirectional or Bidirectional Output
  • Input Noise Filtering
  • Available in 8-Lead SO and MSOP Packages
  • –40°C to 125°C Operating Temperature Range

Подробнее о продукте

The LT1787 is a complete micropower precision high side current sense amplifier. The LT1787 monitors bidirectional currents via the voltage across an external sense resistor. A current or voltage output indicates the direction and magnitude of the sense current. The LT1787 delivers greater than a 12-bit dynamic range with ultralow 40µV input offset voltage compared to a typical 250mV full-scale input voltage. A fixed gain of 8 is set by onboard precision resistors. Input signal filtering is easily implemented with a capacitor between the FIL and FIL+ pins. The LT1787HV operates from 2.5V to 60V total supply voltage and the LT1787 operates from 2.5V to 36V total supply voltage. Both versions have a PSRR in excess of 120dB. The LT1787/LT1787HV draw only 60µA and are available in 8-lead SO and MSOP packages.

Applications

  • Battery Monitoring
  • Power Monitoring
  • Portable Phones
  • Cellular Phones
  • Portable Test/Measurement Systems
  • Battery-Operated Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1787

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.