Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Battery Input Range: 4.5V to 30V
  • Grounded Lamp or Floating Lamp Configurations
  • Open Lamp Protection
  • Precision 100µA Full-Scale DAC Programming Current
  • 2-Wire SMBus Interface
  • Two Selectable SMBus Addresses
  • DAC Setting Is Retained in Shutdown

Подробнее о продукте

The LT1786F is a fixed frequency, current mode, switching regulator that provides the control function for Cold Cathode Fluorescent Lighting (CCFL). The IC includes an efficient high current switch, an oscillator, output drive logic, control circuitry and a micropower 6-bit 100µA full-scale current output DAC. The DAC provides simple “bits-to-lamp-current control” and communicates using the 2-wire SMBus serial interface. The LT1786F acts as an SMBus slave device using one of two selectable SMBus addresses set by the address pin ADR.

On Power-up, the DAC output current assumes midrange or zero scale, depending on the logic state of the ADR pin.The entire IC can be shut down through the SMBSUS pin or by setting the SHDN bit = 1 in the SMBus command byte. Digital data for the DAC output current is retained internally and the supply current drops to 40µA for standby operation. The active low SHDN pin disables the CCFL control circuitry, but keeps the DAC alive. Supply current in this operating mode drops to 150µA.

The LT1786F control circuitry operates from a logic supply voltage of 3.3V or 5V. The IC also has a battery supply pin that operates from 4.5V to 30V. The LT1786F draws 6mA typical quiescent current. A 200kHz switching frequency minimizes magnetic component size. Current mode switching techniques with cycle-by-cycle limiting gives high reliability and simple loop frequency compensation. The LT1786F is available in a 16-pin narrow SO package.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Personal Digital Assistants

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.