Обзор
Особенности и преимущества
- Operates with Inputs Above V+
- Rail-to-Rail Input and Output
- Micropower: 300µA Supply Current Max
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Gain Bandwidth product: 1.25MHz
- Slew Rate: 0.42V/µs
- Low Input Offset Voltage: 800µV Max
- Single Supply Input Range: 0V to 18V
- High Output Current: 18mA Min
- Specified on 3V, 5V and ±5V Supplies
- Output Shutdown on 6-Lead Version
- Reverse-Battery Protection to 18V
- High Voltage Gain: 1500V/mV
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LT1783 is a 1.25MHz op amp available in the small SOT-23 package that operates on all single and split supplies with a total voltage of 2.5V to 18V. The amplifier draws less than 300µA of quiescent current and has reverse-battery protection, drawing negligible current for reverse supply voltages up to 18V.
The input range of the LT1783 includes ground, and a unique feature of this device is its Over-The-Top® operation capabilitity with either or both of its inputs above the positive rail. The inputs handle 18V both differential and common mode, independent of supply voltage. The input stage incorporates phase reversal protection to prevent false outputs from occurring even when the inputs are 9V below the negative supply.
The LT1783 can drive loads up to 18mA and still maintain rail-to-rail capability. A shutdown feature on the 6-lead version can disable the part, making the output high impedance and reducing quiescent current to 5µA. The LT1783 op amp is available in the 5- and 6-lead SOT-23 packages. For applications requiring lower power, refer to the LT1782.
Applications
- Portable Instrumentation
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Sensor Conditioning
- Supply Current Sensing
- Battery Monitoring
- MUX Amplifiers
- 4mA to 20mA Transmitters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.