Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable dI/dt Limit
  • Internally Limited dV/dt
  • High Input Voltage: 48V Max
  • 700mA Peak Switch Rating
  • True Current Mode Control
  • 100kHz Fixed Operating Frequency
  • Synchronizable to 250kHz
  • Low Supply Current in Shutdown: 30µA
  • Low Thermal Resistance 16-Pin SO Package

Подробнее о продукте

The LT1777 is a Buck (step-down) regulator designed for noise sensitive applications. It contains a dI/dt limiting circuit programmed via a small external inductor in the switching path. Internal circuitry also generates controlled dV/dt ramp rates.

The monolithic die includes all oscillator, control and protection circuitry. The part can accept operating input voltages as high as 48V, and contains an output switch rated at 700mA peak current. Current mode control offers excellent dynamic input supply rejection and short-circuit protection. The internal control circuitry is normally powered via the VCC pin, thereby minimizing power drawn directly from the VIN supply (see Applications Information). The fused-lead SO16 package and 100kHz switching frequency allow for minimal PC board area requirements.

Applications

  • Automotive Cellular and GPS Receivers
  • Telecom Power Supplies
  • Industrial Instrument Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1777

Сопутствующие компоненты

LT1777 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.