Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 7.4V to 40V
  • Tolerates Input Transients to 60V
  • 700mA Peak Switch Rating
  • Adaptive Switch Drive Maintains Efficiency at High Load Without Pulse Skipping at Light Load
  • True Current Mode Control
  • 200kHz Fixed Operating Frequency
  • Synchronizable to 400kHz
  • Low Supply Current in Shutdown: 30µA
  • Available in 8-Pin SO and PDIP Packages

Подробнее о продукте

The LT1776 is a wide input range, high efficiency Buck (step-down) switching regulator. The monolithic die includes all oscillator, control and protection circuitry. The part can accept input voltages as high as 60V and contains an output switch rated at 700mA peak current. Current mode control delivers excellent dynamic input supply rejection and short-circuit protection.

The LT1776 contains several features to enhance efficiency. The internal control circuitry is normally powered via the VCC pin, thereby minimizing power drawn directly from the VIN supply. The action of the LT1776 switch circuitry is also load dependent. At medium to high loads, the output switch circuitry maintains fast rise time for good efficiency. At light loads, rise time is deliberately reduced to avoid pulse skipping behavior.

The available SO-8 package and 200kHz switching frequency allow for minimal PC board area requirements.

Applications

  • Automotive DC/DC Converters
  • Cellular Phone Battery Charger Accessories
  • IEEE 1394 Step-Down Converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1776

Сопутствующие компоненты

LT1776 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.