Обзор
Особенности и преимущества
- Simple Solution to Charge NiCd, NiMH and Lithium Rechargeable Batteries—Charging Current Programmed by Resistors or DAC
- Adapter Current Limit Allows Maximum Possible Charging Current During System Use*
- Precision 0.5% Accuracy for Voltage Mode Charging
- High Efficiency Current Mode PWM with 3A Internal Switch
- 5% Charge Current Accuracy
- Adjustable Undervoltage Lockout
- Automatic Shutdown When AC Adapter is Removed
- Low Reverse Battery Drain Current: 3µA
- Current Sensing Can Be at Either Terminal of the Battery
- Charging Current Soft Start
- Shutdown Control
- Available in 20-Lead Exposed Pad TSSOP and 28-Lead Narrow SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT1769 current mode PWM battery charger is a simple, efficient solution to fast charge modern rechargeable batteries including lithium-ion (Li-Ion), nickel-metal-hydride (NiMH) and nickel-cadmium (NiCd) that require constant-current and/or constant-voltage charging. The internal switch is capable of delivering 2A** DC current (3A peak current). Charge current can be programmed by resistors or a DAC to within 5%. With 0.5% reference voltage accuracy, the LT1769 meets the critical constant-voltage charging requirement for Li-Ion cells.
A third control loop is provided to regulate the current drawn from the input AC adapter. This allows simultaneous operation of the equipment and battery charging without overloading the adapter. Charge current is reduced to keep the adapter current below specified levels.
The LT1769 can charge batteries ranging from 1V to 20V. Ground sensing of current is not required and the battery’s negative terminal can be tied directly to ground. A saturating switch running at 200kHz gives high charging efficiency and small inductor size. A blocking diode is not required between the chip and the battery because the chip goes into sleep mode and drains only 3µA when the wall adapter is unplugged.
Applications
- Chargers for NiCd, NiMH, Lead-Acid, Lithium Rechargeable Batteries
- Switching Regulators with Precision Current Limit
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.