Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultrawide Multimode Dimming Range
  • Multiple Lamp Capability
  • Programmable PWM Dimming Range and Frequency
  • Precision Maximum and Minimum Lamp Currents Maximize Lamp Lifetime
  • No Lamp Flicker Under All Supply and Load Conditions
  • Open Lamp Detection and Protection
  • 350kHz Switching Frequency
  • 1.5A MOSFET Gate Driver
  • 100mV Current Sense Threshold
  • 5V Reference Voltage Output
  • The 16-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1768 is designed to control single or multiple cold cathode fluorescent lamp (CCFL) displays. A unique Multimode Dimming scheme* combines both linear and PWM control functions to maximize lamp life, efficiency, and dimming range. Accurate maximum and minimum lamp currents can be easily set. The LT1768 can detect and protect against lamp failures and overvoltage start-up conditions. It is designed to provide maximum flexibility with a minimum number of external components.

The LT1768 is a current mode PWM controller with a 1.5A MOSFET driver for high power applications. It contains a 350kHz oscillator, 5V reference, and a current sense comparator with a 100mV threshold. It operates from an 8V to 24V input voltage. The LT1768 also has undervoltage lockout, thermal limit, and a shutdown pin that reduces supply current to 65µA. It is available in a small 16-lead SSOP package.

Applications

  • Desktop Flat Panel Displays
  • Multiple Lamp Displays
  • Notebook LCD Displays
  • Point of Sale Terminal Displays

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.