Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.5A Switch in a Small MSOP Package
  • Constant 1.25MHz Switching Frequency
  • High Power Exposed Pad (MS8E) Package
  • Wide Operating Voltage Range: 3V to 25V
  • High Efficiency 0.22Ω Switch
  • 1.2V Feedback Reference Voltage
  • Fixed Output Voltages of 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
  • 2% Overall Output Tolerance
  • Uses Low Profile Surface Mount Components
  • Low Shutdown Current: 6μA
  • Synchronizable to 2MHz
  • Current Mode Loop Control
  • Constant Maximum Switch Current Rating at All Duty Cycles*

Подробнее о продукте

The LT1767 is a 1.25MHz monolithic buck switching regulator. A high efficiency 1.5A, 0.22Ω switch is included on the die together with all the control circuitry required to complete a high frequency, current mode switching regulator. Current mode control provides fast transient response and excellent loop stability.

New design techniques achieve high efficiency at high switching frequencies over a wide operating range. A low dropout internal regulator maintains consistent performance over a wide range of inputs from 24V systems to Li-Ion batteries. An operating supply current of 1mA improves efficiency, especially at lower output currents. Shutdown reduces quiescent current to 6μA. Maximum switch current remains constant at all duty cycles. Synchronization allows an external logic level signal to increase the internal oscillator from 1.5MHz to 2MHz.

The LT1767 is available in an 8-pin MSOP fused lead-frame package and a low thermal resistance exposed pad package. Full cycle-by-cycle current limit and thermal shutdown are provided. High frequency operation allows the reduction of input and output filtering components and permits the use of chip inductors.

Applications

  • DSL Modems
  • Portable Computers
  • Wall Adapters
  • Battery-Powered Systems
  • Distributed Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1767
LT1767-1
LT1767-1.8
LT1767-2
LT1767-2.5
LT1767-3
LT1767-3.3
LT1767-5

Сопутствующие компоненты

LT1767 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь