Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 3A
  • Dropout Voltage: 340mV at 3A
  • Low Noise: 40µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • 1mA Quiescent Current
  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 20V
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Fixed Output Voltages: 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
  • Adjustable Output from 1.21V to 20V
  • <1µA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10µF Output Capacitor
  • Reverse Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting
  • Available in 5-Lead TO-220, DD and 16-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT1764 is a low dropout regulator optimized for fast transient response. The device is capable of supplying 3A of output current with a dropout voltage of 340mV. Operating quiescent current is 1mA, dropping to <1µA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as it does with many other regulators. In addition to fast transient response, the LT1764 has very low output voltage noise which makes the device ideal for sensitive RF supply applications.

Output voltage range is from 1.21V to 20V. The LT1764 regulators are stable with output capacitors as low as 10µF. Internal protection circuitry includes reverse battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection. The device is available in fixed output voltages of 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and as an adjustable device with a 1.21V reference voltage. The LT1764 regulators are available in 5-lead TO-220, DD and Exposed Pad 16-lead TSSOP packages.

Features
LT1764 -
LT1764A Stable With Ceramic Output Capacitors

Applications

  • 3.3V to 2.5V Logic Power Supply
  • Post Regulator for Switching Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1764
LT1764-1.5
LT1764-1.8
LT1764-2.5
LT1764-3.3
LT1764A
LT1764A-1.5
LT1764A-1.8
LT1764A-2.5
LT1764A-3.3

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь