Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise: 20µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Low Quiescent Current: 25µA
  • Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
  • Output Current: 150mA
  • Very Low Shutdown Current: < 1µA
  • Low Dropout Voltage: 270mV
  • No Protection Diodes Needed
  • Fixed Output Voltages: 2.5V, 3V, 3.3V, 5V
  • Adjustable Output from 1.22V to 20V
  • Stable with 2.2µF Output Capacitor
  • Stable with Aluminum, Tantalum or Ceramic Capacitors
  • Reverse Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Overcurrent and Overtemperature Protected
  • 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1762 series are micropower, low noise, low dropout regulators. The devices are capable of supplying 150mA of output current with a dropout voltage of 270mV. Designed for use in battery-powered systems, the low 25µA quiescent current makes them an ideal choice. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as it does with many other regulators.

A key feature of the LT1762 regulators is low output noise. With the addition of an external 0.01µF bypass capacitor, output noise drops to 20µVRMS over a 10Hz to 100kHz bandwidth. The LT1762 regulators are stable with output capacitors as low as 2.2µF. Small ceramic capacitors can be used without the series resistance required by other regulators.

Internal protection circuitry includes reverse battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection. The parts come in fixed output voltages of 2.5V, 3V, 3.3V and 5V, and as an adjustable device with a 1.22V reference voltage. The LT1762 regulators are available in the 8-lead MSOP package.

APPLICATIONS

  • Cellular Phones
  • Battery-Powered Systems
  • Frequency Synthesizers
  • Noise-Sensitive Instrumentation Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1762
LT1762-2.5
LT1762-3
LT1762-3.3
LT1762-5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.