Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.8nV/√Hz Input Noise Voltage
  • 3.7mA Supply Current
  • 200MHz Gain Bandwidth
  • Low Total Harmonic Distortion: – 85dBc at 1MHz
  • 70V/μs Slew Rate
  • 400μV Maximum Input Offset Voltage
  • 300nA Maximum Input Bias Current
  • Unity-Gain Stable
  • Capacitive Load Stable Up to 100pF
  • 23mA Minimum Output Current
  • Specified at ±5V and Single 5V
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSot) Package

Подробнее о продукте

The LT1722/LT1723/LT1724 are single/dual/quad, low noise, low power, high speed operational amplifiers. These products feature lower input offset voltage, lower input bias current and higher DC gain than devices with comparable bandwidth. The 200MHz gain bandwidth ensures high open-loop gain at video frequencies.

The low input noise voltage is achieved with reduced supply current. The total noise is optimized for a source resistance between 0.8k and 12k. Due to the input bias current cancellation technique used, the resistance seen by each input does not need to be balanced.

The output drives a 150Ω load to ±3V with ±5V supplies. On a single 5V supply the output swings from 1.5V to 3.5V with a 500Ω load connected to 2.5V. The amplifier is unity-gain stable (CLOAD ≤ 100pF).

The LT1722/LT1723/LT1724 are manufactured on Linear Technology’s advanced low voltage complementary bipolar process. The LT1722 is available in the SO-8 and 5-pin SOT-23 packages. The LT1723 is available in the SO-8 and MS8 packages. The LT1724 is available in the 14-lead SO package.

Applications

  • Video and RF Amplification
  • ADSL, HDSL II, VDSL Receivers
  • Active Filters
  • Wideband Amplifiers
  • Buffers
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1723

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь