Обзор

Особенности и преимущества

  • UltraFast:
    • 4.5ns at 20mV Overdrive
    • 7ns at 5mV Overdrive
  • Low Power: 4mA per Comparator
  • Optimized for 3V and 5V Operation
  • Pinout Optimized for High Speed Ease of Use
  • Input Voltage Range Extends 100mV Below Negative Rail
  • TTL/CMOS Compatible Rail-to-Rail Outputs
  • Internal Hysteresis with Specified Limits
  • Low Dynamic Current Drain; 15µA/(V-MHz), Dominated by Load In Most Circuits
  • Tiny 3mm × 3mm × 0.75mm DFN Package (LT1720)

Подробнее о продукте

The LT1720/LT1721 are UltraFast dual/quad comparators optimized for single supply operation, with a supply voltage range of 2.7V to 6V. The input voltage range extends from 100mV below ground to 1.2V below the supply voltage. Internal hysteresis makes the LT1720/LT1721 easy to use even with slow moving input signals. The rail-to-rail outputs directly interface to TTL and CMOS. Alternatively, the symmetric output drive can be harnessed for analog applications or for easy translation to other single supply logic levels.

The LT1720 is available in three 8-pin packages; three pins per comparator plus power and ground. In addition to SO and MSOP packages, a 3mm × 3mm low profile (0.8mm) dual fine pitch leadless package (DFN) is available for space limited applications. The LT1721 is available in the 16-pin SSOP and S packages.

The pinouts of the LT1720/LT1721 minimize parasitic effects by placing the most sensitive inputs (inverting) away from the outputs, shielded by the power rails. The LT1720/LT1721 are ideal for systems where small size and low power are paramount.

Applications
  • High Speed Differential Line Receiver
  • Crystal Oscillator Circuits
  • Window Comparators
  • Threshold Detectors/Discriminators
  • Pulse Stretchers
  • Zero-Crossing Detectors
  • High Speed Sampling Circuits

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1721

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь