Обзор
Особенности и преимущества
- UltraFast:
- 4.5ns at 20mV Overdrive
- 7ns at 5mV Overdrive
- Low Power: 4.2mA at 3V
- Separate Input and Output Power Supplies (SO-8 Only)
- Output Optimized for 3V and 5V Supplies
- TTL/CMOS Compatible Rail-to-Rail Output
- Low Power Shutdown Mode: 0.1μA
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LT1719 is an UltraFast™ comparator optimized for low voltage operation. The input voltage range extends from 100mV below VEE to 1.2V below VCC. Internal hysteresis makes the LT1719 easy to use even with slow moving input signals. The rail-to-rail outputs directly interface to TTL and CMOS. Alternatively the symmetric output drive can be harnessed for analog applications or for easy translation to other single supply logic levels. A shutdown control allows for reduced power consumption and extended battery life in portable applications.
The LT1719 is available in the SO-8 and 6-lead SOT-23 package. The SO-8 package has separate supplies which allow flexible operation, accomodating separate analog input ranges and output logic levels.
For a dual/quad comparator with similar performance, see the LT1720/LT1721.
Applications
- High Speed Differential Line Receiver
- Crystal Oscillator Circuits
- Level Translators
- Threshold Detectors/Discriminators
- Zero-Crossing Detectors
- High Speed Sampling Circuits
- Delay Lines
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT1719 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.