Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from 2.7V to 44V
  • Over-The-Top®: Input Common Mode Range Extends 44V Above V, Independent of V+
  • Micropower: 35µA IQ
  • Offset Voltage: 1.5mV Max
  • Valid Output with Either Input 5V Below V
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Output Can Drive Loads Above V+
  • Internal Pull-Up Current
  • –40°C to 125°C Operating Temperature Range
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT1716 comparator operates on any total power supply voltage between 2.7V and 44V drawing 35µA of quiescent current. The LT1716 has a unique input stage that can be taken 44V above V, independent of V+ supply. (Built-in resistors protect the inputs for faults below the negative supply of up to 5V.) The inputs can withstand 44V both differential and common mode.

The output stage includes a class “B” pull-up current source, eliminating the need for an external resistive pull-up and saving power. Output voltage swings to within 35mV of the negative supply and 55mV of the positive supply, which makes the comparator a good choice for low voltage single supply operation. The output stage is also designed to drive loads connected to a higher supply than the LT1716 supply, the same as an open collector output stage.

The LT1716 is available in a SOT-23 5-lead package.

Applications

  • Power Supply Monitors
  • Relay/Lamp Driver
  • Oscillators
  • Peak Detector
  • Level Shifting

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1716

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь