Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Comparator
  • Ultrafast:
    • 4.5ns at 20mV Overdrive
    • 5.5ns at 5mV Overdrive
  • Rail-to-Rail Inputs
  • Rail-to-Rail Complementary Outputs (TTL/CMOS Compatible)
  • Specified at 2.7V, 5V and ±5V Supplies
  • Output Latch
  • Inputs Can Exceed Supplies Without Phase Reversal
  • 16-Lead Narrow SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1712 is a 4.5ns dual comparator featuring rail-to-rail inputs, rail-to-rail complementary outputs and an output latch. Optimized for 3V and 5V power supplies, it operates over a single supply voltage range from 2.4V to 12V or from ±2.4V to ±6V dual supplies.

The LT1712 is designed for ease of use in a variety of systems. In addition to the wide supply voltage flexibility, the rail-to-rail input common mode range extends 100mV beyond both supply rails, and the outputs are protected against phase reversal for inputs extending further beyond the rails. Also, the rail-to-rail inputs may be taken to opposite rails with no significant increase in input current. The rail-to-rail matched complementary outputs interface directly to TTL or CMOS logic and can sink 10mA to within 0.5V of GND or source 10mA to within 0.7V of V+.

The LT1712 has an internal TTL/CMOS compatible latch for retaining data at the outputs. The latch holds data as long as the latch pin is held high. Latch pin hysteresis provides protection against slow moving or noisy latch signals. The LT1712 is available in the 16-pin narrow SSOP package.

Applications

  • High Speed Automatic Test Equipment
  • Current Sense for Switching Regulators
  • Crystal Oscillator Circuits
  • High Speed Sampling Circuits
  • High Speed A/D Converters
  • Pulse Width Modulators
  • Window Comparators
  • Extended Range V/F Converters
  • Fast Pulse Height/Width Discriminators
  • Line Receivers
  • High Speed Triggers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1712

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь