Обзор

Особенности и преимущества

  • This product is pending obsolescence - Contact Analog Devices for more information
  • Allows Dynamic Control of Output Frequency, Cadence, Amplitude and DC Offset
  • Active Tracking Supply Configuration Allows Linear Generation of Ring Tone Signal
  • No High Voltage Post-Filtering Required
  • Capacitive Isolation Eliminates Optocouplers
  • Low Distortion Output Meets International PTT Requirements
  • Differential Input Signal for Noise Immunity
  • User Adjustable Active Output Current Limit
  • Powered Directly From High Voltage Ringer Supply—No Additional Supplies Necessary
  • Supply Current: <1mA
  • 2% Signal Amplitude Reference
  • Available in 14-Pin SO and DIP Packages

Подробнее о продукте

The LT1684 is a telecommunication ring tone generator. The IC takes a user-generated pulse width modulated (PWM) input and converts it to a high voltage sine wave suitable for telephone ringing applications.

The LT1684 receives capacitor-isolated differential PWM input signals encoded with desired ring output cadence, frequency, and amplitude information. The LT1684 normalizes the pulse amplitude to ±1.25V for an accurate signal voltage reference. The cadence, frequency and amplitude information is extracted using a multiple-pole active filter/amplifier, producing the output ring tone signal.

The LT1684 uses its own ring tone output as a reference for generating local supply rails using complementary high voltage external MOSFETs as dynamic level-shifting devices. This 'active tracking' supply mode of operation allows linear generation of the high voltage ring tone signal, reducing the need for large high voltage filtering elements.

Applications

  • Wireless Local Loop Telephones
  • Key System/PBX Equipment
  • Fiber to the Curb Telecom Equipment

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.