Обзор

Особенности и преимущества

  • Greatly Reduced Conducted and Radiated EMI
  • Low Switching Harmonic Content
  • Independent Control of Output Switch Voltage and Current Slew Rates
  • Greatly Reduced Need for External Filters
  • Dual N-Channel MOSFET Drivers
  • 20kHz to 250kHz Oscillator Frequency
  • Easily Synchronized to External Clock
  • Regulates Positive and Negative Voltages
  • Easier Layout Than with Conventional Switchers

Подробнее о продукте

The LT1683 is a switching regulator controller designed to lower conducted and radiated electromagnetic interference (EMI). Ultralow noise and EMI are achieved by controlling the voltage and current slew rates of external N-channel MOSFET switches. Current and voltage slew rates can be independently set to optimize harmonic content of the switching waveforms vs efficiency. The LT1683 can reduce high frequency harmonic power by as much as 40dB with only minor losses in efficiency.

The LT1683 utilizes a dual output (push-pull) current mode architecture optimized for low noise topologies. The IC includes gate drivers and all necessary oscillator, control and protection circuitry. Unique error amp circuitry can regulate both positive and negative voltages. The oscillator may be synchronized to an external clock for more accurate placement of switching harmonics.

Protection features include gate drive lockout for low VIN, opposite gate lockout, soft-start, output current limit, short-circuit current limiting, gate drive overvoltage clamp and input supply undervoltage lockout.

Applications

  • Power Supplies for Noise Sensitive Communication Equipment
  • EMI Compliant Offline Power Supplies
  • Precision Instrumentation Systems
  • Isolated Supplies for Industrial Automation
  • Medical Instruments
  • Data Acquisition Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1683

Сопутствующие компоненты

LT1683 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь