Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage: Operation Up to 60V
  • High Current: N-Channel Drive Handles Up to 10,000pF Gate Capacitance
  • Programmable Average Current Limiting
  • 5V Reference Output with 10mA External Loading Capability
  • Fixed Frequency Current Mode Operation
  • Oscillator Synchronizable Up to 200kHz
  • Undervoltage Lockout with Hysteresis
  • Programmable Start Inhibit for Power Supply Sequencing and Protection
  • User Adjustable Slope Compensation

Подробнее о продукте

The LT1680 is a high power, current mode switching power supply controller optimized for boost topologies. The IC drives an N-channel MOSFET switch for DC/DC converter applications up to 60V input. A high current gate drive output handles up to 10,000pF gate capacitance, enabling the construction of high power DC/DC converters. Current sense common mode range up to 60V allows current sensing to be referenced to the input supply, eliminating the need for sense blanking circuits.

The LT1680 incorporates programmable average current limiting allowing accurate limiting of DC current in the magnetics, independent of ripple current. User adjustable slope compensation provides stable operation at duty cycles up to 90%.

The LT1680 operating frequency is programmable and can be synchronized up to 200kHz. Minimum off-time operation provides switch protection. The IC also incorporates a soft start feature that is gated by both shutdown and undervoltage lockout conditions.

Applications

  • High Power Single Board Systems
  • Distributed Power Converters
  • Industrial Control Systems
  • Lead-Acid Battery Back-Up Systems
  • Automotive and Heavy Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1680

Сопутствующие компоненты

LT1680 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь