Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output
- 100% Tested Low Voltage Noise:
- 3.9nV/√Hz Typ at 1kHz
- 5.5nV/√Hz Max at 1kHz
- Single Supply Operation from 2.5V to 36V
- Offset Voltage: 100µV Max
- Low Input Bias Current: 20nA Max
- High AVOL: 3V/µV Min, RL = 10k
- High CMRR: 100dB Min
- High PSRR: 106dB Min
- Gain Bandwidth Product: 20MHz
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Matching Specifications
- No Phase Inversion
- 8-Lead SO and 14-Lead SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1678/LT1679 are dual/quad rail-to-rail op amps offering both low noise and precision: 3.9nV/√Hz wideband noise, 1/f corner frequency of 4Hz and 90nV peak-to-peak 0.1Hz to 10Hz noise are combined with outstanding precision: 100µV maximum offset voltage, greater than 100dB common mode and power supply rejection and 20MHz gain bandwidth product. The LT1678/LT1679 bring precision as well as low noise to single supply applications as low as 3V. The input range exceeds the power supply by 100mV with no phase inversion while the output can swing to within 170mV of either rail.
The LT1678/LT1679 are offered in the SO-8 and SO-14 packages. A full set of matching specifications are also provided, facilitating their use in matching dependent applications such as a two op amp instrumentation amplifier design. The LT1678/LT1679 are specified for supply voltages of ±15V, single 5V as well as single 3V. For a single amplifier with similiar performance, see the LT1677 data sheet.
Applications
- Strain Gauge Amplifiers
- Portable Microphones
- Battery-Powered Rail-to-Rail Instrumentation
- Low Noise Signal Processing
- Microvolt Accuracy Threshold Detection
- Infrared Detectors
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT1679 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.