Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output
- 100% Tested Low Voltage Noise:
- 3.2nV/√Hz Typ at 1kHz
- 4.5nV/√Hz Max at 1kHz
- Offset Voltage: 60µV Max
- Low VOS Drift: 0.2µV/°C Typ
- Low Input Bias Current: 20nA Max
- Wide Supply Range: 3V to ±18V
- High AVOL: 7V/µV Min, RL = 10k
- High CMRR: 109dB Min
- High PSRR: 108dB Min
- Gain Bandwidth Product: 7.2MHz
- Slew Rate: 2.5V/µs
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
Подробнее о продукте
The LT1677 features the lowest noise performance available for a rail-to-rail operational amplifier: 3.2nV/√Hz wideband noise, 1/f corner frequency of 13Hz and 90nV peak-to-peak 0.1Hz to 10Hz noise. Low noise is combined with outstanding precision: 20µV offset voltage and 0.2µV/°C drift, 130dB common mode and power supply rejection and 7.2MHz gain bandwidth product. The common mode range exceeds the power supply by 100mV.
The voltage gain of the LT1677 is extremely high, 19 million (typical) driving a 10k load.
In the design, processing and testing of the device, particular attention has been paid to the optimization of the entire distribution of several key parameters. Consequently, the specifications have been spectacularly improved compared to competing rail-to-rail amplifiers.
Applications
- Low Noise Signal Processing
- Microvolt Accuracy Threshold Detection
- Strain Gauge Amplifiers
- Tape Head Preamplifiers
- Direct Coupled Audio Gain Stages
- Infrared Detectors
- Battery-Powered Microphones
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT1677 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.