Обзор

Особенности и преимущества

  • 100MHz Pixel Switching
  • –3dB Bandwidth: 250MHz
  • Channel Switching Time: 2.5ns
  • Expandable to Larger Arrays
  • Drives Cables Directly
  • High Slew Rate: 1100V/µs
  • Low Switching Transient: 50mV
  • Shutdown Supply Current: 100µA
  • Output Short-Circuit Protected
  • Available in Small 16-Pin SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT1675 is a high speed RGB multiplexer designed for pixel switching and fast workstation graphics. Included on chip are three SPDT switches and three current feedback amplifiers. The current feedback amplifiers drive double-terminated 50Ω or 75Ω cables and are configured for a fixed gain of 2, eliminating six external gain setting resistors. The SPDT switches are designed to be break-before-make to minimize unwanted signals coupling to the input.

The LT1675-1 is a single version with two inputs, a single output and is ideal for a single channel application such as video sync.

The key to the LT1675 fast switching speed is our proprietary high speed bipolar process. This MUX can toggle between sources in excess of 100MHz, has a slew rate over 1000V/µs and has a –3dB bandwidth of 250MHz. Power supply requirements are ±4V to ±6V and power dissipation is only 300mW on ±5V, or 100mW for the LT1675-1. The expandable feature uses the disable pin to reduce the power dissipation to near 0mW in the off parts.

Unlike competitive solutions that are in bulky high pin count packages, the LT1675 is in a 16-lead narrow body SSOP. This small footprint, the size of an SO-8, results in a very clean high performance solution. The LT1675-1 is available in the tiny MSOP and the SO-8.

Applications

  • RGB Switching
  • Workstation Graphics
  • Pixel Switching
  • Coaxial Cable Drivers
  • High Speed Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь