Обзор
Особенности и преимущества
- Low Power: 450µA
- Fast:
- 60ns at 20mV Overdrive
- 85ns at 5mV Overdrive
- Low Offset Voltage: 0.8mV
- Operates Off Single 5V or Dual ±5V Supplies
- Input Common Mode Extends to Negative Supply
- No Minimum Input Slew Rate Requirement
- Complementary TTL Outputs
- Inputs Can Exceed Supplies without Phase Reversal
- Pin Compatible with LT1394, LT1016 and LT1116
- Output Latch Capability
- Available in 8-Lead MSOP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1671 is a low power 60ns comparator with complementary outputs and latch. The input common mode range extends from 1.5V below the positive supply down to the negative supply rail. Like the LT1394, LT1016 and LT1116, this comparator has complementary outputs designed to interface directly to TTL or CMOS logic. The LT1671 may operate from either a single 5V supply or dual ±5V supplies. Low offset voltage specifications and high gain allow the LT1671 to be used in precision applications.
The LT1671 is designed for improved speed and stability for a wide range of operating conditions. The output stage provides active drive in both directions for maximum speed into TTL, CMOS or passive loads with minimal cross-conduction current. Unlike other fast comparators, the LT1671 remains stable even for slow transitions through the active region, which eliminates the need to specify a minimum input slew rate.
The LT1671 has an internal, TTL/CMOS compatible latch for retaining data at the outputs. The latch holds data as long as the LATCH pin is held high. Device parameters such as gain, offset and negative power supply current are not significantly affected by variations in negative supply voltage.
Applications
- High Speed A/D Converters
- Zero-Crossing Detectors
- Current Sense for Switching Regulators
- Extended Range V/F Coverters
- Fast Pulse Height/Width Discriminators
- High Speed Triggers
- Line Receivers
- High Speed Sampling Circuits
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.