Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Controls Supply Voltage from 9V to 80V
  • Programmable Analog Foldback Current Limiting
  • High Side Drive for an External N-Channel
  • Automatic Retry Capability
  • User Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
  • Undervoltage Lockout
  • Overvoltage Protection
  • Available in 8-Lead SO Package

Подробнее о продукте

The LT1641 is an 8-pin Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using an external N-channel pass transistor, the board supply voltage can be ramped up at a programmable rate. A high side switch driver controls an N-channel gate for supply voltages ranging from 9V to 80V.

The chip features a programmable analog foldback current limit circuit. If the chip remains in current limit for more than a programmable time, the N-channel pass transistor turns off and is optionally set to automatically restart after a time-out delay.

The PWRGD output indicates when the output voltage, sensed by the FB pin, is within tolerance. The ON pin provides programmable undervoltage lockout.

The LT1641-1/LT1641-2 are recommended for new designs.

The LT1641 is available in the 8-lead SO package.

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker
  • Industrial High Side Switch/Circuit Breaker
  • 24V/48V Industrial/Alarm Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1641-1
LT1641-2

Сопутствующие компоненты

LT1641 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь