Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live -48V Backplane
  • Operates from -10V to -80V
  • Programmable Inrush Current
  • Allows 50mA of Reverse Drain Pin Current
  • Programmable Electronic Circuit Breaker
  • Programmable Overvoltage Protection
  • Programmable Undervoltage Lockout
  • Power Good Control Output

Подробнее о продукте

The LT1640AL/LT1640AH are 8-pin, negative voltage Hot Swap controllers that allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Inrush current is limited to a programmable value by controlling the gate voltage of an external N-channel pass transistor. The pass transistor is turned off if the input voltage is less than the programmable undervoltage threshold or greater than the overvoltage threshold. A programmable electronic circuit breaker protects the system against shorts. The PWRGD (LT1640AL) or PWRGD (LT1640AH) signal can be used to directly enable a power module. The LT1640AL is designed for modules with a low enable input and the LT1640AH for modules with a high enable input.

The LT1640AL/LT1640AH are available in 8-pin PDIP and SO packages.

Applications

  • Central Office Switching
  • -48V Distributed Power Systems
  • Negative Power Supply Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LT1640A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь