Обзор
Особенности и преимущества
- Operates with Inputs Above V+
- Rail-to-Rail Input and Output
- Low Power: 230μA per Amplifier Max
- Gain Bandwidth Product: 1.2MHz
- Slew Rate: 0.4V/μs
- High Output Current: 25mA Min
- Specified on 3V, 5V and ±15V Supplies
- Reverse Battery Protection to 18V
- No Supply Sequencing Problems
- High Voltage Gain: 1500V/mV
- Single Supply Input Range: –0.4V to 44V
- High CMRR: 98dB
- No Phase Reversal
- Available in 14-Lead SO, 8-Lead MSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT1638 is a low power dual rail-to-rail input and output operational amplifier available in the standard 8-pin PDIP and SO packages as well as the 8-lead MSOP package. The LT1639 is a low power quad rail-to-rail input and output operational amplifier offered in the standard 14-pin PDIP and surface mount packages. For space limited applications the LT1638 is available in a 3mm × 3mm × 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN).
The LT1638/LT1639 op amps operate on all single and split supplies with a total voltage of 2.5V to 44V drawing only 170μA of quiescent current per amplifier. These amplifiers are reverse battery protected and draw no current for reverse supply up to 18V.
The input range of the LT1638/LT1639 includes both supplies, and a unique feature of this device is its capability to operate over the top with either or both of its inputs above V+. The inputs handle 44V, both differential and common mode, independent of supply voltage. The input stage incorporates phase reversal protection to prevent false outputs from occurring when the inputs are below the negative supply. Protective resistors are included in the input leads so that current does not become excessive when the inputs are forced below the negative supply. The LT1638/LT1639 can drive loads up to 25mA and still maintain rail-to-rail capability. The op amps are unity-gain stable and drive all capacitive loads up to 1000pF when optional output compensation is used.
Applications
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Portable Instrumentation
- Sensor Conditioning
- Supply Current Sensing
- Battery Monitoring
- Micropower Active Filters
- 4mA to 20mA Transmitters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.