Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates with Inputs Above V+
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Micropower: 250µA Supply Current Max
  • Operating Temperature Range: −55°C to 125°C
  • Gain-Bandwidth Product: 1.1MHz
  • Slew Rate: 0.4V/µs
  • Low Input Offset Voltage: 350µV Max
  • Single Supply Input Range: −0.4V to 44V
  • High Output Current: 25mA Min
  • Specified on 3V, 5V and ±15V Supplies
  • Output Shutdown
  • Output Drives 4700pF with Output Compensation
  • Reverse Battery Protection to 25V
  • High Voltage Gain: 800V/mV
  • High CMRR: 110dB
  • Available in 8-Lead MSOP, PDIP and SO Packages; and a Tiny (3mm × 3mm × 0.8mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LT1637 is a rugged op amp that operates on all single and split supplies with a total voltage of 2.7V to 44V. The LT1637 has a gain-bandwidth product of 1.1MHz while drawing less than 250µA of quiescent current. The LT1637 can be shut down, making the output high impedance and reducing the quiescent current to only 3µA. The LT1637 is reverse supply protected: it draws virtually no current for reverse supply up to 25V. The input range of the LT1637 includes both supplies and the output swings to both supplies. Unlike most micropower op amps, the LT1637 can drive heavy loads; its rail-to-rail output drives 25mA. The LT1637 is unity-gain stable into all capacitive loads up to 4700pF when optional 0.22µF and 150Ω compensation is used.

The LT1637 has a unique input stage that operates and remains high impedance when above the positive supply. The inputs take 44V both differential and common mode, even when operating on a 3V supply. Built-in resistors protect the inputs for faults below the negative supply up to 22V. There is no phase reversal of the output for inputs 5V below VEE or 44V above VEE, independent of VCC.

The LT1637 op amp is available in the 8-pin MSOP, PDIP and SO packages. For space limited applications, the LT1637 is available in a 3mm × 3mm × 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN).

Applications

  • Battery or Solar Powered Systems:
    • Portable Instrumentation
    • Sensor Conditioning
  • Supply Current Sensing
  • Battery Monitoring
  • MUX Amplifiers
  • 4mA to 25mA Transmitters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1637

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.