Обзор
Особенности и преимущества
- Rail-to-Rail Input and Output
- Micropower: 50µA IQ, 44V Supply
- Operating Temperature Range: −40°C to 125°C
- Over-The-Top®: Input Common Mode Range Extends 44V Above VEE, Independent of VCC
- Low Input Offset Voltage: 225µV Max
- Specified on 3V, 5V and ±15V Supplies
- High Output Current: 18mA
- Output Shutdown
- Output Drives 10,000pF with Output Compensation
- Reverse Battery Protection to 27V
- High Voltage Gain: 2000V/mV
- High CMRR: 110dB
- 220kHz Gain-Bandwidth Product
- 8-Lead DFN, MSOP, PDIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1636 op amp operates on all single and split supplies with a total voltage of 2.7V to 44V drawing less than 50µA of quiescent current. The LT1636 can be shut down, making the output high impedance and reducing the quiescent current to 4µA. The LT1636 has a unique input stage that operates and remains high impedance when above the positive supply. The inputs take 44V both differential and common mode, even when operating on a 3V supply. The output swings to both supplies. Unlike most micropower op amps, the LT1636 can drive heavy loads; its rail-to-rail output drives 18mA. The LT1636 is unity-gain stable into all capacitive loads up to 10,000pF when a 0.22µF and 150Ω compensation network is used.
The LT1636 is reverse supply protected: it draws no current for reverse supply up to 27V. Built-in resistors protect the inputs for faults below the negative supply up to 22V. There is no phase reversal of the output for inputs 5V below VEE or 44V above VEE, independent of VCC.
The LT1636 op amp is available in the 8-pin MSOP, PDIP and SO packages. For space limited applications the LT1636 available in a 3mm × 3mm × 0.8mm dual fine pitch leadless package (DFN).
Applications
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Portable Instrumentation
- Sensor Conditioning
- Supply Current Sensing
- Battery Monitoring
- MUX Amplifiers
- 4mA to 20mA Transmitters
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.