Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed Operation at 1.2V
- Op Amp and Reference on Single Chip
- Micropower: 130µA Supply Current
- Industrial Temperature Range SO-8 Packages
- Rail-to-Rail Output
- High Output Current: 20mA Min
- Output Drives 1000pF
- Capable of Floating Mode Operation
- Specified for 5V and ±5V Supplies
- Low Reference Drift: 30ppm/°C
- Industry Standard LM10 Pinout
Подробнее о продукте
The LT1635 is a new analog building block that includes a rail-to-rail output op amp, a precision reference and reference buffer. The device operates from supplies as low as a single 1.2V or up to ±5V, yet it consumes only 130µA of supply current.
The input common mode range of the op amp includes ground and incorporates phase reversal protection to prevent false outputs from occurring when the input is below the negative supply. The rail-to-rail output stage can swing to within 15mV of each rail with no load and can swing to within 250mV of each rail while delivering 10mA of output current. The gain bandwidth of the op amp is 175kHz and it is unity-gain stable with up to 1000pF load capacitance.
The 0.2V reference is referred to V– and includes a buffer amplifier to enhance flexibility. The reference and buffer combine to achieve a drift of 30ppm/°C, a line regulation of 20ppm/V and a load regulation of 150ppm/mA.
The LT1635 is available in 8-pin PDIP and SO packages, and has the industry standard LM10 pinout.
Applications
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Portable Instrumentation
- Sensor Conditioning
- Precision Current Regulators
- Precision Voltage Regulators
- Battery Level Indicator
- Thermocouple Transmitter
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (4)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.