Обзор
Особенности и преимущества
- Initial Voltage Accuracy: 0.05%
- Low Operating Current: 10μA
- Low Drift: 10ppm/°C Max
- Less Than 1Ω Dynamic Impedance
- Both Commercial and Industrial Temperature Range Parts Are Available
- Available in 1.25V, 2.5V, 4.096V and 5V in SO-8 and TO-92 Packages
- 1.25V and 2.5V Available in MSOP Package
Подробнее о продукте
The LT1634 is a micropower, precision, shunt voltage reference. The bandgap reference uses trimmed precision thin film resistors to achieve 0.05% initial voltage accuracy.Improved curvature correction technique guarantees 10ppm/°C maximum temperature drift. Advances in design, processing and packaging techniques guarantee 10µA operation and low temperature cycling hysteresis.The LT1634 does not require an output compensation capacitor, but is stable with capacitive loads. Low dynamic impedance makes the LT1634 reference easy to use from unregulated supplies.
The LT1634 reference can be used as a high performance upgrade to the LM185/LM385, LT1004 and LT1034 where lower power and guaranteed temperature drift is required.
Applications
- Portable Meters
- Precision Regulators
- A/D and D/A Converters
- Calibrators
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT1634 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.