Обзор
Особенности и преимущества
- Gain-Bandwidth Product: 45MHz
- Slew Rate: 45V/µs
- Low Supply Current per Amplifier: 4.3mA
- Input Common Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail-to-Rail
- Input Offset Voltage, Rail-to-Rail: 1350µV Max
- Input Offset Current: 440nA Max
- Input Bias Current: 2.2µA Max
- Open-Loop Gain: 800V/mV Min
- Low Input Noise Voltage: 12nV/√Hz Typ
- Low Distortion: –92dBc at 100kHz
- Wide Supply Range: 2.7V to ±15V
- Large Output Drive Current: 35mA Min
- Dual in 8-Pin PDIP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1632/LT1633 have excellent DC precision over the full range of operation. Input offset voltage is typically less than 400µV and the minimum open-loop gain of 0.8 million into a 10k load virtually eliminates all gain error. Common mode rejection is typically 83dB over the full rail-to-rail input range when on a single 5V supply for excellent noninverting performance.
The LT1632/LT1633 maintain their performance for supplies from 2.7V to 36V and are specified at 3V, 5V and ±15V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The output delivers load currents in excess of 35mA.
The LT1632 is available in 8-pin PDIP and SO packages with the standard dual op amp pinout. The LT1633 features the standard quad op amp configuration and is available in a 14-pin plastic SO package. These devices can be used as plug-in replacements for many standard op amps to improve input/output range and performance.
Applications
- Active Filters
- Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
- Driving A/D Converters
- Low Voltage Signal Processing
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.