Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain-Bandwidth Product: 30MHz
  • Slew Rate: 10V/μs
  • Low Supply Current per Amplifier: 3.5mA
  • Input Common Mode Range Includes Both Rails
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Input Offset Voltage, Rail-to-Rail: 525μV Max
  • Input Offset Current: 150nA Max
  • Input Bias Current: 1000nA Max
  • Open-Loop Gain: 1000V/mV Min
  • Low Input Noise Voltage: 6nV/√Hz Typ
  • Low Distortion: –91dBc at 100kHz
  • Wide Supply Range: 2.7V to ±15V
  • Large Output Drive Current: 35mA Min
  • Dual in 8-Pin PDIP and SO Packages
  • Quad in Narrow 14-Pin SO Package

Подробнее о продукте

The LT1630/LT1631 are dual/quad, rail-to-rail input and output op amps with a 30MHz gain-bandwidth product and a 10V/μs slew rate.

The LT1630/LT1631 have excellent DC precision over the full range of operation. Input offset voltage is typically less than 150μV and the minimum open-loop gain of one million into a 10k load virtually eliminates all gain error. To maximize common mode rejection, the LT1630/LT1631 employ a patented trim technique for both input stages, one at the negative supply and the other at the positive supply, that gives a typical CMRR of 106dB over the full input range.

The LT1630/LT1631 maintain their performance for supplies from 2.7V to 36V and are specified at 3V, 5V and ±15V supplies. The inputs can be driven beyond the supplies without damage or phase reversal of the output. The output delivers load currents in excess of 35mA.

The LT1630 is available in 8-pin PDIP and SO packages with the standard dual op amp pinout. The LT1631 features the standard quad op amp configuration and is available in a 14-pin plastic SO package. These devices can be used as plug-in replacements for many standard op amps to improve input/output range and performance.

Applications

  • Active Filters
  • Rail-to-Rail Buffer Amplifiers
  • Driving A/D Converters
  • Low Voltage Signal Processing
  • Battery-Powered Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1630

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь