Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 1.9V to 18V
  • 300kHz Fixed Frequency Current Mode Control
  • 1A Rail-to-Rail N-Channel MOSFET Driver
  • Low 53mV Current Limit Threshold Voltage Improves Efficiency
  • Implements Boost, SEPIC and Flyback Converters Requiring Low Side Power Transistors
  • Internal Current Sense Amplifier with Leading Edge Blanking
  • Up to 500kHz External Synchronization
  • Burst Mode® Operation for High Efficiency at Light Load
  • 140µA Quiescent Current
  • 15µA Shutdown Current
  • 8-Lead MSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LT1619 is a fixed frequency PWM controller for implementing current mode DC/DC converters with minimum external parts. The LT1619 operates with input voltages ranging from 1.9V to 18V and is suitable for a variety of battery-powered and distributed DC/DC converters. The internal rail-to-rail N-channel MOSFET driver operates either from the input in the non-bootstrapped mode or from the output in bootstrapped operation. The driver is designed to drive a low side power transistor in boost, SEPIC, flyback and other topologies.

Converter efficiency is improved at heavy loads with a 53mV current sense voltage and at light load with Burst Mode operation. The operating frequency is internally setat 300kHz. The oscillator can also be synchronized externally up to 500kHz. No load quiescent current is 140µA and shutdown current is 15µA.

The LT1619 is available in 8-lead MSOP and SO packages.

Applications

  • 3.3V to 5V DC/DC Converters
  • Distributed Power Supplies
  • Isolated Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1619

Сопутствующие компоненты

LT1619 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь