Обзор
Особенности и преимущества
- Accurate Input/Output Current Control: ±5% Over Temperature
- Accurate Output Voltage Control: ±1%
- Wide VIN Range: 1.6V to 18V
- 1.4MHz Switching Frequency
- High Output Voltage: Up to 35V
- Low VCESAT Switch: 200mV at 1A
- Available in (3mm x 3mm x 0.8mm) 10-Pin DFN and 10-Pin MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT1618 step-up DC/DC converter combines a traditional voltage feedback loop and a unique current feedback loop to operate as a constant-current, constant-voltage source. This fixed frequency, current mode switcher operates from a wide input voltage range of 1.6V to 18V, and the high switching frequency of 1.4MHz permits the use of tiny, low profile inductors and capacitors. The current sense voltage is set at 50mV and can be adjusted using the IADJ pin.
Available in the 10-Pin (3mm x 3mm) Exposed Pad DFN and 10-pin MSOP packages, the LT1618 provides a complete solution for constant-current applications.
Applications
- LED Backlight Drivers
- USB Powered Boost/SEPIC Converters
- Input Current Limited Boost/SEPIC Converters
- Battery Chargers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.