Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3.6V to 25V
  • 5V at 400mA from 7V to 25V Input
  • 3.3V at 400mA from 4.7V to 25V Input
  • Fixed Frequency 1.4MHz Operation
  • Uses Tiny Capacitors and Inductors
  • Internally Compensated
  • Low Shutdown Current: <1µA
  • Low VCESAT Switch: 220mV at 300mA
  • Tiny 6-Lead SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LT1616 is a current mode PWM step-down DC/DC converter with internal 0.6A power switch, packaged in a tiny 6-lead SOT-23. The wide input range of 3.6V to 25V makes the LT1616 suitable for regulating a wide variety of power sources, from 4-cell batteries and 5V logic rails to unregulated wall transformers and lead-acid batteries. Its high operating frequency allows the use of tiny, low cost inductors and ceramic capacitors. With its internal compensation eliminating additional components, a complete 400mA step-down regulator fits onto 0.15 square inches of PC board area.

The constant frequency current mode PWM architecture and stable operation with ceramic capacitors results in low, predictable output ripple. Current limiting provides protection against shorted outputs. The low current (<1µA) shutdown provides complete output disconnect, enabling easy power management in battery-powered systems.

Applications

  • Wall Transformer Regulation
  • Local Logic Supply Conversion:
    • 12V to 5V
    • 12V or 5V to 3.3V, 2.5V or 1.8V
  • Battery-Powered Equipment
  • Distributed Supply Regulation
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1616

Сопутствующие компоненты

LT1616 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь