Обзор

Особенности и преимущества

  • Better Regulation Than a Charge Pump
  • 0.1Ω Effective Output Impedance
  • ±5V at 200mA from a 5V Input
  • 600kHz Fixed Frequency Operation
  • Operates with VIN as Low as 1V
  • 1mA Quiescent Current
  • Low Shutdown Current: 10µA
  • Low-Battery Detector
  • Low VCESAT Switch: 295mV at 500mA

Подробнее о продукте

The LT1614 is a fixed frequency, inverting mode switching regulator that operates from an input voltage as low as 1V. Utilizing a low noise topology, the LT1614 can generate a negative output down to −24V from a 1V to 5V input. Fixed frequency switching ensures a clean output free from low frequency noise. The device contains a low-battery detector with a 200mV reference and shuts down to less than 10µA. No load quiescent current of the LT1614 is 1mA and the internal NPN power switch handles a 500mA current with a voltage drop of just 295mV.

High frequency switching enables the use of small inductors and capacitors. Ceramic capacitors can be used in many applications, eliminating the need for bulky tantalum types.

The LT1614 is available in 8-lead MSOP or SO packages.

Applications

  • MR Head Bias
  • LCD Bias
  • GaAs FET Bias
  • Positive-to-Negative Conversion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1614

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь