Обзор
Особенности и преимущества
- Uses Tiny Capacitors and Inductor
- Internally Compensated
- Fixed Frequency 1.4MHz Operation
- Operates with VIN as Low as 1.1V
- 3V at 30mA from a Single Cell
- 5V at 200mA from 3.3V Input
- 15V at 60mA from Four Alkaline Cells
- High Output Voltage: Up to 34V
- Low Shutdown Current: <1µA
- Low VCESAT Switch: 300mV at 300mA
- 5-Lead SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LT1613 is the industry’s first 5-lead SOT-23 current mode DC/DC converter. Intended for small, low power applications, it operates from an input voltage as low as 1.1V and switches at 1.4MHz, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. Its small size and high switching frequency enables the complete DC/DC converter function to take up less than 0.2 square inches of PC board area. Multiple output power supplies can now use a separate regulator for each output voltage, replacing cumbersome quasi-regulated approaches using a single regulator and a custom transformer.
A constant frequency, internally compensated current mode PWM architecture results in low, predictable output noise that is easy to filter. The high voltage switch on the LT1613 is rated at 36V, making the device ideal for boost converters up to 34V as well as for Single-Ended Primary Inductance Converter (SEPIC) and flyback designs. The device can generate 5V at up to 200mA from a 3.3V supply or 5V at 175mA from four alkaline cells in a SEPIC design.
The LT1613 is available in the 5-lead SOT-23 package.
Applications
- Digital Cameras
- Pagers
- Cordless Phones
- Battery Backup
- LCD Bias
- Medical Diagnostic Equipment
- Local 5V or 12V Supply
- External Modems
- PC Cards
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.