Обзор
Особенности и преимущества
- Very Low Noise: 1mVP–P Output Ripple
- –5V at 150mA from a 5V Input
- Better Regulation Than a Charge Pump
- Effective Output Impedance: 0.14Ω
- Uses Tiny Capacitors and Inductors
- Internally Compensated
- Fixed Frequency 1.4MHz Operation
- Low Shutdown Current: <1µA
- Low VCESAT Switch: 300mV at 300mA
- Tiny 5-Lead SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LT1611 is the industry’s first inverting 5-lead SOT-23 current mode DC/DC converter. Intended for use in small, low power applications, it operates from an input voltage as low as 1.1V and switches at 1.4MHz, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. Its small size and high switching frequency enable the complete DC/DC converter function to consume less than 0.25 square inches of PC board area. Capable of generating –5V at 150mA from a 5V supply or –5V at 100mA from a 3V supply, the LT1611 replaces nonregulated “charge pump” solutions in many applications.
The LT1611 operates in a dual inductor inverting topology which filters the input side as well as the output side of the DC/DC converter. Fixed frequency switching ensures a clean output free from low frequency noise typically present with charge pump solutions. No load quiescent current of the LT1611 is 3mA, while in shutdown quiescent current drops to 0.5µA. The 36V switch allows VIN to VOUT differential of up to 33V.
The LT1611 is available in the 5-lead SOT-23 package.
Applications
- MR Head Bias
- Digital Camera CCD Bias
- LCD Bias
- GaAs FET Bias
- Positive-to-Negative Conversion
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.