Обзор
Особенности и преимущества
- Uses Tiny Capacitors and Inductor
- Internally Compensated
- Low Quiescent Current: 30µA
- Operates with VIN as Low as 1V
- 3V at 30mA from a Single Cell
- 5V at 200mA from 3.3V
- High Output Voltage Capability: Up to 28V
- Low Shutdown Current: <1µA
- Automatic Burst Mode™ Switching at Light Load
- Low VCESAT Switch: 300mV at 300mA
- 8-Lead MSOP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LT1610 is a micropower fixed frequency DC/DC converter that operates from an input voltage as low as 1V. Intended for small, low power applications, it switches at 1.7MHz, allowing the use of tiny capacitors and inductors.
The device can generate 3V at 30mA from a single cell (1V) supply. An internal compensation network can be connected to the LT1610’s VC pin, eliminating two external components. No-load quiescent current of the LT1610 is 30µA, and the internal NPN power switch handles a 300mA current with a voltage drop of 300mV.
The LT1610 is available in 8-lead MSOP and SO packages.
Applications
- Pagers
- Cordless Phones
- Battery Backup
- LCD Bias
- Portable Electronic Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.