Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast Transient Response
  • Guaranteed Dropout Voltage at Multiple Currents
  • Load Regulation: 0.05% Typ
  • Trimmed Current Limit
  • On-Chip Thermal Limiting
  • Standard 3-Pin Power Package

Подробнее о продукте

The LT1585A/LT1585A-3.3 are low dropout 3-terminal regulators with 5A output current capability. Design has been optimized for low voltage applications where transient response and minimum input voltage are critical. Similar to the LT1084 family, these regulators feature lower dropout voltage and faster transient response. These improvements make them ideal for low voltage microprocessor applications requiring a regulated 2.5V to 3.6V output with an input supply below 7V.

Current limit is trimmed to ensure specified output current and controlled short-circuit current. On-chip thermal limiting provides protection against any combination of overload that would create excessive junction temperatures.

The LT1585A/LT1585A-3.3 are available in the industry standard 3-pin TO-220 power package.

  Output Current Output Voltage Options
LT1584, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 7A Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V
LT1585, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 4.6A Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V
LT1585A, LT1585A-3.3 5A Adj, 3.3V
LT1585-1.5, LT1585A-1.5 4.6A / 5A Fixed 1.5V
LT1587, -3.3, -3.45, -3.6 3A Adj, 3.3V, 3.45V, 3.6V
LT1587-1.5 3A Fixed 1.5V

Applications

  • Pentium® Processor Supplies
  • PowerPC Supplies
  • Other 2.5V to 3.6V Microprocessor Supplies
  • Low Voltage Logic Supplies
  • Battery-Powered Circuitry
  • Post Regulator for Switching Supply

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1585
LT1585-3
LT1585-3.3
LT1585-3.38
LT1585-3.45
LT1585-3.6

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь