Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Dropout, 540mV at 7A Output Current
  • Fast Transient Response
  • Remote Sense
  • 1mV Load Regulation
  • Fixed 2.5V Output and Adjustable Output
  • No Supply Sequencing Problems in Dual Supply Mode

Подробнее о продукте

The LT1580 is a 7A low dropout regulator designed to power the new generation of microprocessors. The dropout voltage of this device is 100mV at light loads rising to just 540mV at 7A. To achieve this dropout, a second low current input voltage 1V greater than the output voltage, is required. The device can also be used as a single supply device where dropout is comparable to an LT1584.

Several other new features have been added to the LT1580. A remote SENSE pin is brought out. This feature virtually eliminates output voltage variations due to load changes. Typical load regulation, measured at the SENSE pin, for a load current step of 100mA to 7A is less than 1mV.

The LT1580 has fast transient response, equal to the LT1584. On fixed voltage devices, the ADJ pin is brought out. A small capacitor on the ADJ pin further improves transient response.

This device is ideal for generating processor supplies of 2V to 3V on motherboards where both 5V and 3.3V supplies are available.

Applications

  • Microprocessor Supplies
  • Post Regulators for Switching Supplies
  • High Current Regulators
  • 5V to 3.XXV for Pentium® Processors Operating at 90MHz to 166MHz and Beyond
  • 3.3V to 2.9V for Portable Pentium Processor
  • Power PC Series Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1580
LT1580-2
LT1580-2.5

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь