Обзор

Особенности и преимущества

  • Constant 200kHz Switching Frequency
  • 1.21V Reference Voltage
  • Fixed 5V Output Option
  • Easily Synchronizable
  • Uses All Surface Mount Components
  • Inductor Size Reduced to 15µH
  • Saturating Switch Design: 0.2Ω
  • Effective Supply Current: 1.16mA
  • Shutdown Current: 20µA
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • Fused Lead SO-8 Package

Подробнее о продукте

The LT1576 is a 200kHz monolithic buck mode switching regulator. A 1.5A switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. The topology is current mode for fast transient response and good loop stability. The LT1576 is a modified version of the industry standard LT1376 optimized for noise sensitive applications.

In addition, the reference voltage has been lowered to allow the device to produce output voltages down to 1.2V. Quiescent current has been reduced by a factor of two. Switch on resistance has been reduced by 30%. Switch transition times have been slowed to reduce EMI generation. The oscillator frequency has been reduced to 200kHz to maintain high efficiency over a wide output current range.

The pinout has been changed to improve PC layout by allowing the high current high frequency switching circuitry to be easily isolated from low current noise sensitive control circuitry. The new SO-8 package includes a fused ground lead which significantly reduces the thermal resistance of the device to extend the ambient operating temperature range. There is an optional function of shutdown or synchronization. Standard surface mount external parts can be used including the inductor and capacitors.

Applications

  • Portable Computers
  • Battery-Powered Systems
  • Battery Charger
  • Distributed Power

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1576
LT1576-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.