Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • UltraFast Transient Response Eliminates Tantalum and Electrolytic Output Capacitors
  • FET RDS(ON) Defines Dropout Voltage
  • 1% Reference/Output Voltage Tolerance Temperature
  • Typical Load Regulation: 1mV
  • High Side Sense Current Limit
  • Multifunction Shutdown Pin with Latch off

Подробнее о продукте

The LT1575/LT1577 are single/dual controller ICs that drive low cost external N-channel MOSFETs as source followers to produce ultrafast transient response, low dropout voltage regulators.

The LT1575/LT1577 achieve unprecedented transient-load performance by eliminating expensive tantalum or bulk electrolytic output capacitors in the most demanding modern microprocessor applications. Precision-trimmed adjustable and fixed output voltage versions accommodate any required microprocessor power supply voltage. Selection of the N-channel MOSFET RDS(ON) allows very low dropout voltages to be achieved.

Unique protection features include a high side current limit amplifier that activates a fault protection timer circuit. A multifunction Shutdown pin provides either current limit time-out with latch off, overvoltage protection, thermal shutdown or a combination of these functions. The LT1575 is available in 8-pin SO or PDIP and the LT1577 is available in 16-pin narrow body SO.

Applications

  • Pentium® Processor Supplies
  • PowerPC Supplies
  • 5V to 3.XXV or 3.3V to 2.XXV Microprocessor Supplies
  • GTL Termination
  • Low Voltage Logic Supplies

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1575
LT1575-1.5
LT1575-2.8
LT1575-3.3
LT1575-3.5
LT1575-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.