Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Cost Solution for High Current, Low Dropout Regulators
  • Fast Transient Response Needs Much Less Bulk Capacitance
  • Latching Overload Protection Minimizes Heat Sink Size
  • Precision Output Voltage (1%)
  • Single Supply Operation: VIN = 2.8V to 10V
  • Small Surface Mount Package
  • Capable of Very Low Dropout Voltage (<0.2V)
  • Fixed or Adjustable Outputs
  • Shutdown

Подробнее о продукте

The LT1573 is a regulator driver IC designed to provide a low cost solution for applications requiring high current, low dropout and fast transient response. When combined with an external PNP power transistor, this device provides load current up to 5A with dropout voltages as low as 0.35V. The LT1573 circuitry is designed for extremely fast transient response. This greatly reduces bulk storage capacitance when the regulator is used in applications with fast, high current load transients.

To keep cost and complexity low, the LT1573 uses a new time-delayed latching overcurrent protection technique that requires no external current sense resistor. Base drive is limited for instantaneous protection, and a time-delayed latch protects the regulator from continuous short circuits.

The LT1573 is available as an adjustable regulator with an output range of 1.27V to 6.8V and with fixed output voltages of 2.5V, 2.8V and 3.3V. Output accuracy is better than 1% to meet the critical regulation requirement of fast microprocessors. A special 8-pin, fused-lead surface mount package is used to minimize regulator footprint and provide adequate heat sinking.

Applications

  • 3.3V to 2.5V Regulator
  • Microprocessor Power Source
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • High Efficiency Linear Regulators
  • Ultralow Dropout Regulators
  • Low Voltage Linear Regulators

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1573

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь