Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast Charging of Li-Ion, NiMH and NiCd Batteries
  • Simple Charge Current Programming Requires Only One Low Cost, 1/32W Resistor
  • High Efficiency Charger with Up to 1.5A Charge Current
  • Precision 0.6% Internal Voltage Reference
  • Preset Battery Voltages: 4.1V, 4.2V, 8.2V, 8.4V
  • 500kHz or 200kHz Switching Frequency Minimizes Charger Size
  • Low Reverse Battery Drain Current: 5µA
  • Flag Indicates Li-Ion Charge Completion
  • 5% Typical Charge Current Accuracy
  • Low Shutdown Current
  • LT1571-1: 200kHz, Adjustable Voltage
  • LT1571-2: 200kHz, Fixed 8.2V or 8.4V
  • LT1571-5: 500kHz, Fixed 4.1V or 4.2V

Подробнее о продукте

The LT1571 PWM battery charger is a simple, efficient solution to fast-charge rechargeable batteries including lithium-ion (Li-Ion), nickel-metal-hydride (NiMH) and nickel-cadmium (NiCd) using constant-current and/or constant-voltage control. The internal switch is capable of delivering 1.5A DC current (2A peak current). The onboard current sense resistor (0.1Ω) allows simple charge current programming to within 5% accuracy using a low cost external resistor. The constant-voltage output can be selected for 4.1V or 4.2V per cell with 0.6% accuracy.

LT1571 can charge batteries ranging from 1V to 20V. A saturating switch operating at 200kHz (LT1571-1, LT1571-2) or 500kHz (LT1571-5) gives high efficiency and small charger size. A logic output (flag) indicates Li-Ion near full charge when the charge current drops to 20% of the programmed value. The LT1571-1 and LT1571-2 are in a 28-pin fused lead narrow SSOP power package. The LT1571-5 is in a 16-pin fused lead narrow SSOP power package.

Applications

  • Cellular Phones, PDAs, Notebook Computers, Portable Instruments
  • Cradle Chargers for Li-Ion, NiCd, NiMH and Lead-Acid Rechargeable Batteries

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Сопутствующие компоненты

LT1571 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1571 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.