Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 10MHz Center Frequency on a Single 3V Supply
  • Easy to Use—A Single Resistor Value Sets Lowpass Cutoff Frequency (200kHz <  fC < 5MHz), Unequal Resistor Values Extend Cutoff Frequency Up to 10MHz
  • Extremely Flexible—Different Resistor Values Allow Lowpass Transfer Functions with or Without Gain
  • SNR = 92dB (fC = 2MHz, 2VP-P)
  • THD = –84dB (fC = 2MHz, 1VP-P)
  • Internal Capacitors Trimmed to ±0.75%
  • Single 4-Pole Lowpass Filter or Matched Pair of 2-Pole Lowpass Filters
  • Can be Connected as a Bandpass Filter
  • Single-Ended or Differential Output
  • Operates from Single 3V (2.7V Min) to ±5V Supply
  • Rail-to-Rail Input and Output Voltages

Подробнее о продукте

The LT1568 is an easy-to-use, active-RC filter building block with rail-to-rail inputs and outputs. The internal capacitors of the IC and the GBW product of the internal low noise op amps are trimmed such that consistent and repeatable filter responses can be achieved. With a single resistor value, the LT1568 provides a pair of matched 2-pole Butterworth lowpass filters with unity gain suitable for I/Q channels.

By using unequal-valued external resistors, the two 2-pole sections can create different frequency responses or gains. In addition, the two stages may be cascaded to create a single 4-pole filter with a programmable response. Capable of cutoff frequencies up to 10MHz, the LT1568 is ideal for antialiasing or channel filtering in high speed data communications systems. The LT1568 can also be used as a bandpass filter.

The LT1568 features very low noise, supporting signal-to-noise ratios of over 90dB. It also provides single-ended to differential signal conversion for directly driving high speed A/D converters. The LT1568 has a shutdown mode that reduces supply current to approximately 0.5mA on a 5V supply.

The LT1568 is available in a narrow 16-lead SSOP package.

Applications

  • Replaces Discrete RC Active Filters and LC Filter Modules
  • Antialiasing/Reconstruction Filters
  • Dual or I-and-Q Channels (Two Matched 2nd Order Filters in One Package)
  • Single-Ended to Differential Conversion
  • Video Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT1568

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT1568 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.